- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма заземления для крепления провода уравнивания потенциалов в кабеленесущей системе. Подходит для проводов с поперечным сечением 25–75 мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал латунный Нержавеющая сталь, протравленная нет Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Поперечное сечение 75 mm² Размер 25-75mm² Размер под ключ 21 Резьба M6 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет латунный Размеры
Размер I 10 mm Размер L 26 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1191 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1191 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EKL 35 M6 / 6404014 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС EKL 35 M6 / 6404014 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании EKL 35 M6 / 6404014 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия EKL 35 M6 / 6404014 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия EKL 35 M6 / 6404014 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский