- Описание продукта
-
Описание продуктаEarthing terminal for fastening the equipotential bonding wire to the cable support system. M12 threaded pin with slot. Suitable for conductor cross sections of 4-50 mm². With serrated washer and lenshead screw.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал латунный Нержавеющая сталь, протравленная нет Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Поперечное сечение 50 mm² Размер 4-50mm² Размер под ключ 18 Резьба M8 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет латунный Размеры
Размер I 8 mm Размер L 22 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1312 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1312 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация EKL 25 M8 / 6404001 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС EKL 25 M8 / 6404001 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия EKL 25 M8 / 6404001 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия EKL 25 M8 / 6404001 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский