Заземляющий болт с крепёжной резьбой

Артикул, номер 6404006 | EAN 4012196049080

Описание продукта
Описание продукта
Клемма заземления для крепления провода уравнивания потенциалов в кабеленесущей системе.

Подходит для проводов с поперечным сечением 4–50 мм².
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал латунный
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Поперечное сечение 50 mm²
Размер 4-50mm²
Размер под ключ 18
Резьба M6
С аксессуарами для установки винтов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет латунный

Размеры

Размер I 8 mm
Размер L 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0778 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0778 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер L Поперечное сечение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
EKL 25 M8 22 mm 50 mm² 6404001
50 Штук
EKL 25 M6 22 mm 50 mm² 6404006
50 Штук
EKL 35 M6 26 mm 75 mm² 6404014
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация EKL 25 M6 / 6404006 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС EKL 25 M6 / 6404006 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании EKL 25 M6 / 6404006 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия EKL 25 M6 / 6404006 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия EKL 25 M6 / 6404006 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта EKL 25 M6 / 6404006, 68.00 kB, jpg

EKL 25 M6 / 6404006
Загрузить