Зажим Quick, светло-серый

Артикул, номер 2149004 | EAN 4012195583219

Описание продукта
Описание продукта
Наружный зажим для крепления метрических труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания во время монтажа с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или proQuick. Размер M16–M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления отверстие под винт
Диаметр трубы/кабеля макс. 16 mm
Диаметр трубы/кабеля мин. 16 mm
Диапазон зажима D макс. 16 mm
Диапазон зажима D мин. 16 mm
Закрытый нет
Количество кабелей/труб 1
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальный размер M16
Параметры вытягивания 65 N
Подключается в ряд да
Размер M16
Разрушающая нагрузка 0,07 kN
Серия продукции Серия зажимов Quick
Со вставкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 25 mm
Размер B 16 mm
Размер C 11,5 mm
Размер D 15,5 mm
Размер E 7 mm
Размер h 10 mm
Размер A 25,3 mm
Размер F 4,2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0124 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0124 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Номинальный размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2955 M16 M16 2149004
100 Штук
2955 M20 M20 2149010
100 Штук
2955 M25 M25 2149016
100 Штук
2955 M32 M32 2149022
50 Штук
2955 M40 M40 2149028
50 Штук
2955 M50 M50 2149034
25 Штук
2955 M63 M63 2149040
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2955 M16 / 2149004 , 0.42MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2955 M16 / 2149004 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 2955 M16 / 2149004 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2955 M16 / 2149004 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2955 M16 / 2149004 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Quick clip , 0.28MB , pdf

2955 M16 / 2149004
Загрузить