- Описание продукта
-
Описание продуктаНаружный зажим для крепления метрических труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания во время монтажа с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или proQuick. Размер M16–M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления отверстие под винт Диаметр трубы/кабеля макс. 50 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 50 mm Диапазон зажима D макс. 50 mm Диапазон зажима D мин. 50 mm Закрытый нет Количество кабелей/труб 1 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальный размер M50 Параметры вытягивания 135 N Подключается в ряд да Размер M50 Разрушающая нагрузка 0,17 kN Серия продукции Серия зажимов Quick Со вставкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 63 mm Размер B 18 mm Размер C 32 mm Размер D 49 mm Размер E 12 mm Размер h 14 mm Размер A 70,3 mm Размер F 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0608 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-09-26T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0608 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2955 M50 / 2149034 , 0.57MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2955 M50 / 2149034 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2955 M50 / 2149034 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2955 M50 / 2149034 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2955 M50 / 2149034 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Quick clip , 0.28MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский