Cable tray RKS-Magic® 60 FS black

Артикул, номер 6048239 | EAN 4012197267001

3050 mm
60 mm
да
черный; RAL 9005
Сталь
PES135 - Polyester
Описание продукта
Описание продукта
RKSM 60 = система листовых кабельных лотков RKS-Magic с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Размеры

Dimension W 100 mm
Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции да
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Размер 60x100x3050
Размер 60 x 100
Размер B 100 mm
Размер x 50 mm
Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m
С крышкой нет
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,75 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,1844 кг CO2e / 1 Метр
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 FSK SW 3050 mm 100 mm 60 mm 0,75 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048239
6 м
RKSM 620 FSK SW 3050 mm 200 mm 60 mm 0,75 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048253
6 м
RKSM 630 FSK SW 3050 mm 300 mm 60 mm 0,75 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048265
6 м
RKSM 640 FSK SW 3050 mm 400 mm 60 mm 0,9 mm да черный; RAL 9005 Сталь PES135 - Polyester 6048269
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
90° bend 60, black 90° bend 60, black RB 90 610 FSK SW 6043260
1 Штук
Add-on tee 60, black Add-on tee 60, black RAA 610 FSK SW 7121860
1 Штук
Barrier strip 45 FSK, black Barrier strip 45 FSK, black TSG 45 FSK SW 6479451
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Straight connector 60 FSK, black Straight connector 60 FSK, black RLVK 60 FSK SW 6067097
10 Штук
Straight and angle connector 60 FSK, black Straight and angle connector 60 FSK, black RWVL 60 FSK SW 6067624
10 Штук
Adjustable connector 60 FSK, black Adjustable connector 60 FSK, black RGV 60 FSK SW 7082759
10 Штук
Wall and support bracket AW 15, black Wall and support bracket AW 15, black AW 15 11 FTK SW 6420681
1 Штук
Suspension  bracket, black Suspension bracket, black AHB 100 FTK SW 6363875
1 Штук
Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black MAH 60 100 FSKSW 6358740
1 Штук
Threaded rod, 1 metre, black Threaded rod, 1 metre, black TR M10 1M BR 3141540
10 Штук
Threaded rod, 2 metres, black Threaded rod, 2 metres, black TR M10 2M BR 3141542
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 610 FSK SW / 6048239 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 610 FSK SW / 6048239 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 610 FSK SW / 6048239 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 610 FSK SW / 6048239 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 610 FSK SW / 6048239 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKSM 610 FSK SW / 6048239
Загрузить