- Описание продукта
-
Описание продуктаUnperforated cable tray with integrated quick fastening system. Black coated.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Размеры
Dimension W 100 mm Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 60 mm Длина 3050 mm Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 58 cm² Полезное поперечное сечение 5800 mm² Размер 60 x 100 Размер 60x100x3050 Размер B 100 mm Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m С крышкой нет Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,4133 кг CO2e / 1 Метр Цвет черный; RAL 9005 Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSMU 610 FSK SW / 6062979 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSMU 610 FSK SW / 6062979 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSMU 610 FSK SW / 6062979 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSMU 610 FSK SW / 6062979 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSMU 610 FSK SW / 6062979 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский
90° bend 60, black
Add-on tee 60, black
Barrier strip 45 FSK, black
Straight connector 60 FSK, black
Straight and angle connector 60 FSK, black
Adjustable connector 60 FSK, black
Wall and support bracket AW 15, black
Suspension bracket, black
Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black
Threaded rod, 1 metre, black
Threaded rod, 2 metres, black