Алюминиевая муфта, без резьбы

Артикул, номер 2046022 | EAN 4012195925989

Описание продукта
Описание продукта
Муфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для труб диаметром 16 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер 16
Размер Ø16mm
С инспекционным отверстием и крышкой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 40 mm
Размер D 18,6 mm
Размер I 20 mm
Размер d 16,2 mm
Размер L 40 mm
Размер t 1,2 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер d Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SV16W ALU 18,6 mm 16,2 mm 2046022
50 Штук
SV20W ALU 22,6 mm 20,2 mm 2046023
50 Штук
SV25W ALU 27,6 mm 25,2 mm 2046024
50 Штук
SV32W ALU 34,6 mm 32,2 mm 2046025
50 Штук
SV40W ALU 43 mm 40,2 mm 2046026
20 Штук
SV50W ALU 53 mm 50,2 mm 2046027
20 Штук
SV63W ALU 66,2 mm 63,2 mm 2046028
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SV16W ALU / 2046022 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SV16W ALU / 2046022 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании SV16W ALU / 2046022 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SV16W ALU / 2046022 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SV16W ALU / 2046022 , 0.12MB , pdf

SV16W ALU / 2046022
Загрузить