- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 20 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер Ø20mm Размер 20 С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 50 mm Размер D 22,6 mm Размер I 25 mm Размер d 20,2 mm Размер L 50 mm Размер t 1,2 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV20W ALU / 2046023 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV20W ALU / 2046023 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SV20W ALU / 2046023 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV20W ALU / 2046023 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV20W ALU / 2046023 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский