- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 63 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер 63 Размер Ø63mm С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 110 mm Размер D 66,2 mm Размер I 55 mm Размер d 63,2 mm Размер L 110 mm Размер t 1,5 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV63W ALU / 2046028 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV63W ALU / 2046028 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SV63W ALU / 2046028 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV63W ALU / 2046028 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV63W ALU / 2046028 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский