- Описание продукта
-
Описание продуктаМуфта для соединения электромонтажных труб. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для труб диаметром 40 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер 40 Размер Ø40mm С инспекционным отверстием и крышкой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 70 mm Размер D 43 mm Размер I 35 mm Размер d 40,2 mm Размер L 70 mm Размер t 1,4 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SV40W ALU / 2046026 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SV40W ALU / 2046026 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SV40W ALU / 2046026 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SV40W ALU / 2046026 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SV40W ALU / 2046026 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский