- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная труба без резьбы на концах согласно EN 61386-1 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Код классификации 44561 Конструкция труб Жесткий без резьбы Материал Алюминий Напольный монтаж (бесшовный пол) да Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да Наружный монтаж да Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы Полированная поверхность нет Размер Ø16, 3000mm С муфтой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Скрытый монтаж нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка в полую стену да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле нет Установка на открытом воздухе да Размеры
Длина 3000 mm Размер D 16 mm Размер m (мм) M16 Размер L 3000 mm Размер t 1,2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,8975 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8975 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S16W ALU / 2046002 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС S16W ALU / 2046002 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании S16W ALU / 2046002 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия S16W ALU / 2046002 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия S16W ALU / 2046002 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский
Дуга трубы из алюминия без резьбы
Алюминиевая муфта, без резьбы
Заглушка для трубы, разъемная