- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 16 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер Ø16mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 151 mm Размер D 18,6 mm Размер I 28 mm Размер m (мм) M16 Размер A 78 mm Размер d 16,2 mm Размер R 56 mm Размер t 1,2 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB16W ALU / 2046012 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB16W ALU / 2046012 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SB16W ALU / 2046012 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SB16W ALU / 2046012 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB16W ALU / 2046012 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский