Алюминиевая труба без резьбы

Артикул, номер 2046008 | EAN 4012195925859

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная труба без резьбы на концах согласно EN 61386-1 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Бетонная конструкция да
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Код классификации 44561
Конструкция труб Жесткий без резьбы
Материал Алюминий
Напольный монтаж (бесшовный пол) да
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да
Наружный монтаж да
Подключение 1 электромонтажной трубы Конец трубы
Подключение 2 электромонтажной трубы Конец трубы
Полированная поверхность нет
Размер Ø63, 3000mm
С муфтой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Скрытый монтаж да
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Станки и установка оборудования да
Установка в полую стену да
Установка на деревянном покрытии да
Установка на земле да
Установка на открытом воздухе да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер D 63 mm
Размер m (мм) M63
Размер L 3000 mm
Размер t 1,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,0889 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,0889 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер t Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S16W ALU 16 mm 3000 mm 1,2 mm 2046002
30 м
S20W ALU 20 mm 3000 mm 1,2 mm 2046003
30 м
S25W ALU 25 mm 3000 mm 1,3 mm 2046004
30 м
S32W ALU 32 mm 3000 mm 1,3 mm 2046005
30 м
S40W ALU 40 mm 3000 mm 1,4 mm 2046006
15 м
S50W ALU 50 mm 3000 mm 1,4 mm 2046007
15 м
S63W ALU 63 mm 3000 mm 1,7 mm 2046008
15 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Дуга трубы из алюминия без резьбы Дуга трубы из алюминия без резьбы SB63W ALU 2046018
3 Штук
Алюминиевая муфта, без резьбы Алюминиевая муфта, без резьбы SV63W ALU 2046028
20 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для трубы, разъемная Заглушка для трубы, разъемная 129 TB M63 2047898
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S63W ALU / 2046008 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

Декларация соответствия ЕС S63W ALU / 2046008 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании S63W ALU / 2046008 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия S63W ALU / 2046008 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S63W ALU / 2046008 , 0.13MB , pdf

S63W ALU / 2046008
Загрузить