Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаАлюминиевая клейкая лента для фиксации участков изоляции. Алюминиевая лента самоклеящаяся; согласно DIN 4102-1 относится к классу негорючих материалов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вулканизированный нет двухсторонний нет Изолирующий нет Не содержит галогенов нет Отражательный нет Подходит для высокого напряжения нет Прозрачный нет Размер 100000x100mm самогасящийся нет Самоклеющийся / амальгамируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Термостойкость, макс. 660 °C Термостойкость, мин. 660 °C Толщина 0,07 mm Устойчив к УФ нет Цвет алюминиевый Размеры
Длина 100000 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MIW-AT / 7202305 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия MIW-AT / 7202305 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MIW-AT / 7202305 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf