Указание: Этот товар снят с производства.

Анкерный болт BZ-IG

Артикул, номер 3498374 | EAN 4012196429516

Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Анкерный болт BZ-IG с внутренней резьбой для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями. Задний разрез отверстий не требуется.

Крепление деталей осуществляется с помощью шестигранных болтов, а также комплектом из гайки, шайбы и резьбового стержня. 

Европейскией технический допуск ETA-99/0010: время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. В соответствии с международными техническими стандартами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Глубина отверстия 90 mm
Диаметр отверстия, мин. 12 mm
Длина 70 mm
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 4,8
Исполнение Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов Распорный дюбель
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M10x70
Размер L 70 mm
Резьба M10
Все виды

Все виды

Типы Длина Резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BZ-IG M 6-0 50 mm M6 Сталь 3498370
20 Штук
BZ-IG M 8-0 62 mm M8 Сталь 3498372
20 Штук
BZ-IG M 10-0 70 mm M10 Сталь 3498374
20 Штук
BZ-IG M 12-0 86 mm M12 Сталь 3498376
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BZ-IG M 10-0 / 3498374 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BZ-IG M 10-0 / 3498374 , 0.29MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BZ-IG M 10-0 / 3498374 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BZ-IG M 10-0 / 3498374 , 0.13MB , pdf

Сертификаты об утверждении European Technical Approval MKT bolt tie BZ, BZ-IG , 0.13MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

BZ-IG M 10-0 / 3498374
Загрузить