Bodenendblech schwarz FSK

Артикул, номер 7084184 | EAN 4012196873036

Описание продукта
Описание продукта
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Befestigungsmaterial Schrauben Typ FRSB M6x12 muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность PES135 - Polyester
Повышение живучести конструкции нет
Размер B400mm
Серия продукции BlackLine
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Размер B 400 mm
Размер W 400 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEB 050 FS 50 mm 7083041
1 Штук
BEB 100 FS 100 mm 7083106
1 Штук
BEB 100 FSK SW 100 mm 7083107
1 Штук
BEB 150 FS 150 mm 7083157
1 Штук
BEB 200 FS 200 mm 7083203
1 Штук
BEB 200 FSK SW 200 mm 7084183
1 Штук
BEB 300 FS 300 mm 7083300
1 Штук
BEB 300 FSK SW 300 mm 7083301
1 Штук
BEB 400 FS 400 mm 7083408
1 Штук
BEB 400 FSK SW 400 mm 7084184
1 Штук
BEB 500 FS 500 mm 7083505
1 Штук
BEB 550 FS 550 mm 7083556
1 Штук
BEB 600 FS 600 mm 7083602
1 Штук
Загрузки

BEB 400 FSK SW / 7084184
Загрузить