- Описание продукта
-
Описание продуктаBottom end plate for bottom reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection. Fastening material, screws of type FRSB M6x12, must be ordered separately.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции нет Размер B100mm Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Размер B 100 mm Размер W 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Текст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский