- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с полукруглой плоской головкой в комплекте с подкладной шайбой и шестигранной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности A4-70 Левая резьба нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Метрическая резьба 8 Полная резьба да Размер M8x16 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 16 mm Размер D 20 mm Размер d 8 mm Размер L 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1002 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1002 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRS 8x16 A4 / 6406698 , 0.14MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRS 8x16 A4 / 6406698 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FRS 8x16 A4 / 6406698 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRS 8x16 A4 / 6406698 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский