- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.
Например, для установки в продольное отверстие 7 х 20 мм или 7 х 32 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности A4-70 Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Метрическая резьба 6 Полная резьба да Размер M6x16 Размер под ключ 10 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 16 mm Размер D 13,5 mm Размер d 6 mm Размер L 16 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,044 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,044 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRS 6x16 A4 / 6406580 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRS 6x16 A4 / 6406580 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FRS 6x16 A4 / 6406580 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRS 6x16 A4 / 6406580 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский