Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикул, номер 6406785 | EAN 4012196064328

Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с подкладной шайбой и шестигранной гайкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности A4-70
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Метрическая резьба 12
Полная резьба да
Размер M12x25
Размер под ключ 19
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 25 mm
Размер D 30 mm
Размер d 12 mm
Размер L 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3276 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3276 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRS 6x12 A4 12 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406564
100 Штук
FRS 6x16 A4 16 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406580
100 Штук
FRS 6x20 A4 20 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406610
100 Штук
FRS 8x16 A4 16 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406653
50 Штук
FRS 8x16 A4 16 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 - 6406698
50 Штук
FRS 12x25 A4 25 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406785
25 Штук
FRS 10x20 A4 20 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406870
50 Штук
FRS 10x20S A4 20 mm Нержавеющая сталь 1.4401 - 6406872
50 Штук
FRS 10x25 A4 25 mm Нержавеющая сталь 1.4401 без обработки, дообработанный 6407524
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRS 12x25 A4 / 6406785 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRS 12x25 A4 / 6406785 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRS 12x25 A4 / 6406785 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRS 12x25 A4 / 6406785 , 0.13MB , pdf

FRS 12x25 A4 / 6406785
Загрузить