- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с полукруглой плоской головкой с 4 мм квадратным подголовником в комплекте с шайбой и шестигранной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности A4-70 Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Метрическая резьба 10 Полная резьба да Размер M10x20 Размер под ключ 17 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 20 mm Размер D 24 mm Размер d 10 mm Размер L 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1958 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1958 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRS 10x20S A4 / 6406872 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRS 10x20S A4 / 6406872 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FRS 10x20S A4 / 6406872 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRS 10x20S A4 / 6406872 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский