Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикул, номер 6406939 | EAN 4012196201198

Сталь
Горячая оцинковка
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности 5.6
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M8x16
Размер под ключ 13
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 16 mm
Размер D 20 mm
Размер d 8 mm
Размер L 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0429 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0429 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRS 12x25 F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6406254
50 Штук
FRS 12x30 F 30 mm Сталь Горячая оцинковка 6406270
50 Штук
FRS 8x16 F 5.6 16 mm Сталь Горячая оцинковка 6406939
50 Штук
FRS 8x16 F 8.8 16 mm Сталь Горячая оцинковка 6406963
50 Штук
FRS 8x20 F 20 mm Сталь Горячая оцинковка 6406971
50 Штук
FRS 8x25 F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6406998
50 Штук
FRS 8x35 F 35 mm Сталь Горячая оцинковка 6407048
50 Штук
FRS 10x20 F 20 mm Сталь Горячая оцинковка 6407471
50 Штук
FRS 10x25 F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6407528
50 Штук
FRS 10x25 TPS F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6407536
50 Штук
FRS 10x25 F 8.8 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6407560
50 Штук
FRS 10x30 F 30 mm Сталь Горячая оцинковка 6407579
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRS 8x16 F 5.6 / 6406939 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRS 8x16 F 5.6 / 6406939 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRS 8x16 F 5.6 / 6406939 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRS 8x16 F 5.6 / 6406939 , 0.12MB , pdf

FRS 8x16 F 5.6 / 6406939
Загрузить