Болт с полукруглой плоской головкой с шайбой и гайкой

Артикул, номер 6407560 | EAN 4012196201914

Сталь
Горячая оцинковка
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.

Марка стали 8.8

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности 8.8
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M10x25
Размер под ключ 17
С гайкой да
С подкладной шайбой да
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 25 mm
Размер D 24 mm
Размер d 10 mm
Размер L 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1007 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1007 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRS 12x25 F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6406254
50 Штук
FRS 12x30 F 30 mm Сталь Горячая оцинковка 6406270
50 Штук
FRS 8x16 F 5.6 16 mm Сталь Горячая оцинковка 6406939
50 Штук
FRS 8x16 F 8.8 16 mm Сталь Горячая оцинковка 6406963
50 Штук
FRS 8x20 F 20 mm Сталь Горячая оцинковка 6406971
50 Штук
FRS 8x25 F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6406998
50 Штук
FRS 8x35 F 35 mm Сталь Горячая оцинковка 6407048
50 Штук
FRS 10x20 F 20 mm Сталь Горячая оцинковка 6407471
50 Штук
FRS 10x25 F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6407528
50 Штук
FRS 10x25 TPS F 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6407536
50 Штук
FRS 10x25 F 8.8 25 mm Сталь Горячая оцинковка 6407560
50 Штук
FRS 10x30 F 30 mm Сталь Горячая оцинковка 6407579
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRS 10x25 F 8.8 / 6407560 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRS 10x25 F 8.8 / 6407560 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRS 10x25 F 8.8 / 6407560 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRS 10x25 F 8.8 / 6407560 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить

FRS 10x25 F 8.8 / 6407560
Загрузить