- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с полукруглой плоской головкой в комплекте с шестигранной гайкой и подкладной шайбой.
Болт с полукруглой плоской головкой можно использовать с деталями, прошедшими горячую оцинковку или оцинковку двойным погружением.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности 5.6 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 8 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M8x35 Размер под ключ 13 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 35 mm Размер D 20 mm Размер d 8 mm Размер L 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0544 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0544 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRS 8x35 F / 6407048 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRS 8x35 F / 6407048 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия FRS 8x35 F / 6407048 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRS 8x35 F / 6407048 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский