- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 30 mm Класс прочности 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 12 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M12x30 Размер под ключ 19 Резьба M 12 x 30 С гайкой да С подкладной шайбой да Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Шаг резьбы 1,75 mm Размеры
Длина 30 mm Размер d 12 mm Размер L 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1714 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1714 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 12x30 F / 3163091 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 12x30 F / 3163091 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 12x30 F / 3163091 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 12x30 F / 3163091 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский