- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 80 mm Класс прочности 8.8 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 12 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M12x80 Размер под ключ 19 Резьба M 12 x 80 С гайкой да С подкладной шайбой да с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Шаг резьбы 1,75 mm Размеры
Длина 80 mm Размер d 12 mm Размер L 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2559 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2559 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 12x80 F / 6418287 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 12x80 F / 6418287 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 12x80 F / 6418287 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 12x80 F / 6418287 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский