Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой для универсального крепления деталей конструкции.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Класс прочности 8.8 Материал Сталь Метрическая резьба 12 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M12x60 Размер под ключ 19 Резьба M 12 x 60 С гайкой да С подкладной шайбой да Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Шаг резьбы 1,75 mm Размеры
Длина 60 mm Размер d 12 mm Размер L 60 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 12x60 F / 3163156 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 12x60 F / 3163156 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 12x60 F / 3163156 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 12x60 F / 3163156 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf