- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, подкладной шайбой и зубчатой шайбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Класс прочности 8.8 Материал Сталь Метрическая резьба 12 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M12x130 Размер под ключ 19 Резьба M 12 x 130 С гайкой да С подкладной шайбой да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Шаг резьбы 1,75 mm Размеры
Размер d 12 mm Размер L 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3419 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3419 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKS 12x130 F / 6408478 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKS 12x130 F / 6408478 , 0.22MB , pdfREACH Декларация соответствия SKS 12x130 F / 6408478 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKS 12x130 F / 6408478 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский