Болт со сшлицем Torx и потайной головкой, нержавеющая сталь

Артикул, номер 3191074 | EAN 4012196621644

Описание продукта
Описание продукта
Винт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений
Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Двойной нет
Диаметр головки 10 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Нержавеющая сталь
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер TX 25
Размер 5x40mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Потайная головка

Размеры

Длина 40 mm
Размер D 5 mm
Размер L 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OTSC 3,5x30 A4 7 mm 3,5 mm 30 mm 3191050
100 Штук
OTSC 3,5x40 A4 7 mm 3,5 mm 40 mm 3191052
100 Штук
OTSC 4,0x25 A4 8 mm 4 mm 25 mm 3191056
100 Штук
OTSC 4,0x30 A4 8 mm 4 mm 30 mm 3191058
100 Штук
OTSC 4,0x40 A4 8 mm 4 mm 40 mm 3191060
100 Штук
OTSC 4,0x50 A4 8 mm 4 mm 50 mm 3191062
100 Штук
OTSC 4,5x30 A4 9 mm 4,5 mm 30 mm 3191066
100 Штук
OTSC 4,5x40 A4 9 mm 4,5 mm 40 mm 3191068
100 Штук
OTSC 4,5x50 A4 9 mm 4,5 mm 50 mm 3191070
100 Штук
OTSC 5,0x40 A4 10 mm 5 mm 40 mm 3191074
100 Штук
OTSC 5,0x50 A4 10 mm 5 mm 50 mm 3191076
100 Штук
OTSC 5,0x60 A4 10 mm 5 mm 60 mm 3191078
100 Штук
OTSC 6,0x40 A4 12 mm 6 mm 40 mm 3191082
100 Штук
OTSC 6,0x50 A4 12 mm 6 mm 50 mm 3191084
100 Штук
OTSC 6,0x60 A4 12 mm 6 mm 60 mm 3191086
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OTSC 5,0x40 A4 / 3191074 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OTSC 5,0x40 A4 / 3191074 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OTSC 5,0x40 A4 / 3191074 , 0.12MB , pdf

OTSC 5,0x40 A4 / 3191074
Загрузить