- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений
Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.
Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Torx Двойной нет Диаметр головки 12 mm Закаленная поверхность нет Материал Нержавеющая сталь Поверхность без обработки, дообработанный Размер 6x50mm Размер TX 25 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Потайная головка Размеры
Длина 50 mm Размер D 6 mm Размер L 50 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OTSC 6,0x50 A4 / 3191084 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия OTSC 6,0x50 A4 / 3191084 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OTSC 6,0x50 A4 / 3191084 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский