Болт со сшлицем Torx и потайной головкой, нержавеющая сталь

Артикул, номер 3191056 | EAN 4012196621576

Описание продукта
Описание продукта
Винт Torx из нержавеющей стали с потайной головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений
Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Двойной нет
Диаметр головки 8 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Нержавеющая сталь
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер TX 20
Размер 4x25mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Потайная головка

Размеры

Длина 25 mm
Размер D 4 mm
Размер L 25 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OTSC 3,5x30 A4 7 mm 3,5 mm 30 mm 3191050
100 Штук
OTSC 3,5x40 A4 7 mm 3,5 mm 40 mm 3191052
100 Штук
OTSC 4,0x25 A4 8 mm 4 mm 25 mm 3191056
100 Штук
OTSC 4,0x30 A4 8 mm 4 mm 30 mm 3191058
100 Штук
OTSC 4,0x40 A4 8 mm 4 mm 40 mm 3191060
100 Штук
OTSC 4,0x50 A4 8 mm 4 mm 50 mm 3191062
100 Штук
OTSC 4,5x30 A4 9 mm 4,5 mm 30 mm 3191066
100 Штук
OTSC 4,5x40 A4 9 mm 4,5 mm 40 mm 3191068
100 Штук
OTSC 4,5x50 A4 9 mm 4,5 mm 50 mm 3191070
100 Штук
OTSC 5,0x40 A4 10 mm 5 mm 40 mm 3191074
100 Штук
OTSC 5,0x50 A4 10 mm 5 mm 50 mm 3191076
100 Штук
OTSC 5,0x60 A4 10 mm 5 mm 60 mm 3191078
100 Штук
OTSC 6,0x40 A4 12 mm 6 mm 40 mm 3191082
100 Штук
OTSC 6,0x50 A4 12 mm 6 mm 50 mm 3191084
100 Штук
OTSC 6,0x60 A4 12 mm 6 mm 60 mm 3191086
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OTSC 4,0x25 A4 / 3191056 , 0.20MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OTSC 4,0x25 A4 / 3191056 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OTSC 4,0x25 A4 / 3191056 , 0.12MB , pdf

OTSC 4,0x25 A4 / 3191056
Загрузить