- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.
Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10. Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).
Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 10,5 mm для ширины макс. 150 mm для ширины мин. 150 Исполнение Навесной Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,5 kN Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка нет Размер B150mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 57 mm Длина 40 mm Размер B 144 mm Размер b 133 mm Ширина 8 in Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6419 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6419 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 60 150 FS / 6358709 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 60 150 FS / 6358709 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 60 150 FS / 6358709 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 60 150 FS / 6358709 , 0.12MB , pdfСвидетельство о тестировании Cable tray RKS Magic – centre suspension , 1.04MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский