Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с боковой стенкой высотой 60 мм

Артикул, номер 6358720 | EAN 4012196134823

40 mm
10,5 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 60 мм.

Центральный подвес оснащен вращающейся резьбовой втулкой M10. Кабель необходимо прокладывать равномерно (избегать односторонней прокладки).

Центральные подвесы шириной 100, 150 и 200 мм имеют дополнительные отверстия в нижней части для крепления ко дну лотка для сохранения функциональности согласно DIN 4102 часть 12.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 10,5 mm
для ширины макс. 400 mm
для ширины мин. 400
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,1 kN
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B400mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 57 mm
Длина 40 mm
Размер B 395 mm
Размер b 384 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1816 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1816 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAH 60 100 FS 40 mm 100 mm 10,5 mm 94 mm цинковый 6358705
1 Штук
MAH 60 150 FS 40 mm 150 mm 10,5 mm 144 mm цинковый 6358709
1 Штук
MAH 60 200 FS 40 mm 200 mm 10,5 mm 195 mm цинковый 6358713
1 Штук
MAH 60 300 FS 40 mm 300 mm 10,5 mm 295 mm цинковый 6358717
1 Штук
MAH 60 400 FS 40 mm 400 mm 10,5 mm 395 mm цинковый 6358720
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAH 60 400 FS / 6358720 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAH 60 400 FS / 6358720 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAH 60 400 FS / 6358720 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAH 60 400 FS / 6358720 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

MAH 60 400 FS / 6358720
Загрузить