- Описание продукта
-
Описание продукта113/BZ..: Крепление проволоки с пластинкой
• C внутренней резьбой M8 и сквозным отверстием
• для плоского проводника FL30
• Передвижная перекладина для быстрого монтажа
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Высота монтажа 20 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Использование во взрывоопасной зоне да Материал Литье из цинкового сплава под давлением Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность оцинкованный Посадка 16 mm rund mm Размер 16mm Размеры провода 16 мм круглый Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 56 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2537 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2537 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 113 B-Z16 / 5412706 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 113 B-Z16 / 5412706 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 113 B-Z16 / 5412706 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 113 B-Z16 / 5412706 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский