- Описание продукта
-
Описание продукта• Закрытая конструкция с дном
• С двойным держателем для провода
• Вес наполнителя 1 кг (морозостойкий бетон)
• Оболочка из полиэтилена, черная, устойчивая к воздействию УФ-лучей и атмосферных явлений
• Основание из полиамида PA 6, черное, устойчивое к воздействию УФ-лучей и атмосферных явлений
• Основание подходит практически для всех кровельных систем (битум, ПВХ)
• Типы 165 MBG...FO: упакованы в пленку
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с пружинной скобой Вид монтажа Прочее Диаметр 133,5 mm Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Диапазон зажима D макс. 10 mm Диапазон зажима D мин. 8 mm Материал Полиамид/полипропилен Посадка Rd 8-10 mm Применение Плоская кровля Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Высота 78 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4786 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4786 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 165 MBG-8-10 / 5218700 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 165 MBG-8-10 / 5218700 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 165 MBG-8-10 / 5218700 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков BET test certificate, roof cable holder 165 MBG 8-10 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Extended mounting instructions, long isCon® , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский
Универсальный адаптер для кровельного держателя проволоки 165/MBG
Адаптер для плоского проводника, для установки в кровельном держателе 165/MBG
Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки