- Описание продукта
-
Описание продукта• закрытый держатель с плоской основой;
• с двойным держателем провода;
• вес наполнения 1 кг (морозостойкий бетон);
• оболочка из полиэтилена светло-серого цвета, устойчивого к воздействию УФ и погодных условий;
• основа из полиамида PA 6 светло-серого цвета, устойчивого к воздействию УФ и погодных условий;
• основа подходит для установки на любом кровельном покрытии (битум, ПВХ).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с пружинной скобой Вид монтажа Прочее Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Материал Полиамид/полипропилен Посадка Rd 8-10 mm Применение Плоская кровля Размер 8-10mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Длина 133,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4732 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4732 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 165 MBG-8-10 GR / 5218708 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 165 MBG-8-10 GR / 5218708 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 165 MBG-8-10 GR / 5218708 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Универсальный адаптер для кровельного держателя проволоки 165/MBG
Адаптер для плоского проводника, для установки в кровельном держателе 165/MBG
Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки, тип 165 MBG 8-10