Дистанционная скоба FS

Артикул, номер 6015522 | EAN 4012196746231

привинчиваемый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Скоба для листовых и проволочных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Прочность материала 3 mm
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Dimension NW 200 mm
Высота 50 mm
Длина 30 mm
Размер Н 50 mm
Размер L 30 mm
Размер W 260 mm
Ширина 260 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5662 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5662 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Крепление листовых кабельных лотков Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBL 50 100 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015506
20 Штук
DBL 50 150 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015514
20 Штук
DBL 50 200 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015522
20 Штук
DBL 50 300 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015530
20 Штук
DBL 50 400 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015549
20 Штук
DBL 50 500 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015552
25 Штук
DBL 50 600 FS привинчиваемый Сталь оцинкован конвейерным методом 6015555
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBL 50 200 FS / 6015522 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBL 50 200 FS / 6015522 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBL 50 200 FS / 6015522 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBL 50 200 FS / 6015522 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

DBL 50 200 FS / 6015522
Загрузить