- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба для листовых и проволочных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Прочность материала 3 mm Размер B600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Dimension NW 600 mm Высота 50 mm Длина 30 mm Размер Н 50 mm Размер L 30 mm Размер W 660 mm Ширина 660 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,1575 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1575 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBL 50 600 FS / 6015555 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBL 50 600 FS / 6015555 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DBL 50 600 FS / 6015555 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBL 50 600 FS / 6015555 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский