- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба для листовых и проволочных лотков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Прочность материала 3 mm Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Dimension NW 300 mm Высота 50 mm Длина 30 mm Размер Н 50 mm Размер L 30 mm Размер W 360 mm Ширина 360 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9895 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9895 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBL 50 300 FS / 6015530 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBL 50 300 FS / 6015530 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DBL 50 300 FS / 6015530 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBL 50 300 FS / 6015530 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский