- Описание продукта
-
Описание продуктаУдваивающий элемент для отдельных кабелей и кабельных пучков из боковой стенки противопожарных каналов PYROLINE® Con D и PYROLINE® Con S.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Стекловолоконный легкий бетон Размер 100x100x40 Размер 100x100x60 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 40 mm Длина 100 mm Размер D 60 mm Размер A 100 mm Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KAD-10040 / 7215462 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия KAD-10040 / 7215462 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KAD-10040 / 7215462 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка в картридже
Цементный раствор для противопожарного канала