Огнестойкая шпатлевка в картридже

Артикул, номер 7202300 | EAN 4012195850137

Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкая шпатлевка на дисперсионной основе для работ внутри помещений, для заполнения остаточных стыков и для заделки отверстий. Разрешенный строительный материал для закрытия просверленных отверстий при вводе отдельных кабелей и кольцевых зазоров в кабельных выводах из огнестойкого короба PYROLINE® Con PLC. Класс строительных материалов DIN 4102 — B2 нормально воспламеняющийся. Пену рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от +5 до +25 °C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 18 месяцев.
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 300ml
Серия продукции PYROMIX® Огнестойкая
Содержание 310 ml
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма поставки Картридж
Цвет белый
Все виды

Все виды

Типы Содержание Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSX-K 7202300
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Минеральная вата Минеральная вата MIW-S 7202306
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-LAR DE 7205420
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты MIW-TD 7202309
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSX-K / 7202300 , 0.09MB , pdf
Загрузить

Заявление изготовителя о соответствии DSX-K / 7202300 , 0.39MB , pdf
REACH Декларация соответствия DSX-K / 7202300 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSX-K / 7202300 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта DSX-K / 7202300, 126.58 kB, jpg

DSX-K / 7202300
Загрузить