Doubler for PYROLINE® Con fire protection duct

Артикул, номер 7215464 | EAN 4012196834945

Описание продукта
Описание продукта
Удваивающий элемент для отдельных кабелей и кабельных пучков из боковой стенки противопожарных каналов PYROLINE® Con D и PYROLINE® Con S.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Материал Стекловолоконный легкий бетон
Размер 80x80x40
Размер 80x80x40
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 40 mm
Длина 80 mm
Размер D 40 mm
Размер A 80 mm
Ширина 80 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер A Размер D Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KAD-10040 100 mm 60 mm 7215462
1 Штук
KAD-8040 80 mm 40 mm 7215464
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая шпатлевка в картридже Огнестойкая шпатлевка в картридже DSX-K 7202300
1 Штук
Цементный раствор для противопожарного канала Цементный раствор для противопожарного канала KTM 7215500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KAD-8040 / 7215464 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KAD-8040 / 7215464 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KAD-8040 / 7215464 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.