- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуары: дуга на 90 ° согласно EN 61386 (код: 4421) для электромонтажных труб, не содержащих галогенов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Для номинального диаметра трубы 16 mm Исполнение Без резьбы Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер Ø16mm С муфтой нет Серия продукции Пластиковые трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 168 mm Размер D 16 mm Размер m (мм) M16 Размер A 65 mm Размер L 168 mm Размер R 97 mm Размер t 1,6 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KBH16 LGR / 2047736 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KBH16 LGR / 2047736 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KBH16 LGR / 2047736 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский