- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуары: дуга на 90 ° согласно EN 61386 (код: 4421) для электромонтажных труб, не содержащих галогенов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Для номинального диаметра трубы 25 mm Исполнение Без резьбы Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер Ø25mm С муфтой нет Серия продукции Пластиковые трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 206,5 mm Размер D 25 mm Размер m (мм) M25 Размер A 59 mm Размер L 206,5 mm Размер R 122,5 mm Размер t 1,7 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KBH25 LGR / 2047739 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KBH25 LGR / 2047739 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KBH25 LGR / 2047739 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский