- Описание продукта
-
Описание продуктаАксессуары: дуга на 90 ° согласно EN 61386 (код: 4421) для электромонтажных труб, не содержащих галогенов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Для номинального диаметра трубы 50 mm Исполнение Без резьбы Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер Ø50mm С муфтой нет Серия продукции Пластиковые трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Длина 369 mm Размер D 50 mm Размер m (мм) M50 Размер A 129 mm Размер L 369 mm Размер R 190 mm Размер t 2,1 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KBH50 LGR / 2047742 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KBH50 LGR / 2047742 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия KBH50 LGR / 2047742 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский