Дуга для трубы из пластика без содержания галогенов

Артикул, номер 2047740 | EAN 4012195623212

Описание продукта
Описание продукта
Аксессуары: дуга на 90 ° согласно EN 61386 (код: 4421) для электромонтажных труб, не содержащих галогенов.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Для номинального диаметра трубы 32 mm
Исполнение Без резьбы
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Размер Ø32mm
С муфтой нет
Серия продукции Пластиковые трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Длина 263 mm
Размер D 32 mm
Размер m (мм) M32
Размер A 87 mm
Размер L 263 mm
Размер R 144 mm
Размер t 1,9 mm
Все виды

Все виды

Типы Для номинального диаметра трубы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KBH16 LGR 16 mm 2047736
10 Штук
KBH20 LGR 20 mm 2047738
25 Штук
KBH25 LGR 25 mm 2047739
25 Штук
KBH32 LGR 32 mm 2047740
25 Штук
KBH40 LGR 40 mm 2047741
10 Штук
KBH50 LGR 50 mm 2047742
5 Штук
KBH63 LGR 63 mm 2047743
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KBH32 LGR / 2047740 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия KBH32 LGR / 2047740 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KBH32 LGR / 2047740 , 0.13MB , pdf

KBH32 LGR / 2047740
Загрузить