- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 40 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер Ø40mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 302 mm Размер D 40,2 mm Размер I 50 mm Размер m (мм) M40 Размер A 115 mm Размер R 145 mm Размер t 1,4 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB40W ALU / 2046016 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB40W ALU / 2046016 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SB40W ALU / 2046016 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SB40W ALU / 2046016 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB40W ALU / 2046016 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский