- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 32 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер Ø32mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 253 mm Размер D 32,2 mm Размер I 40 mm Размер m (мм) M32 Размер A 105 mm Размер R 115 mm Размер t 1,3 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB32W ALU / 2046015 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB32W ALU / 2046015 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SB32W ALU / 2046015 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SB32W ALU / 2046015 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB32W ALU / 2046015 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский