- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.
С внутренней стенкой без заусенцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 20 mm Исполнение Без резьбы Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер Ø20mm С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 171 mm Размер D 20,2 mm Размер I 30 mm Размер m (мм) M20 Размер A 80 mm Размер R 70 mm Размер t 1,2 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SB20W ALU / 2046013 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС SB20W ALU / 2046013 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SB20W ALU / 2046013 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SB20W ALU / 2046013 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SB20W ALU / 2046013 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский